メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを備えた高性能な移動キャスターです。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備えた100mm径の設計で、プレーンベアリングにより耐久性と静粛性を兼ね備えています。全体高さは139mmで、コンパクトながら優れた操作性を提供します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・食品サービス業界における多様なアプリケーションに最適化されており、信頼性と機能性を兼ね備えた選択肢として位置付けられています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.53 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に対応します。取付部にはソリッドステム、丈型が採用されており、本製品を対象機器へ固定するための接続部として機能します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースが組み込まれています。この構成により、荷重を複数の接触点で受け止めながら、回転方向の動きを滑らかに保つことができます。ボールレースはハウジングとの組み合わせによって旋回機構の円滑性に寄与し、キャスター全体の構造的バランスを保っています。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触における走行特性を確保しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。全高は139 mmであり、取付高さや設置スペースを事前に確認する際の基準値として利用できます。静荷重は200 kgに対応しており、静止時に負荷を支持できる上限値として規定されています。動荷重は100 kgであり、走行速度3 km/hの条件下で許容される荷重です。走行時の負荷条件を設計する際には、この値を基準として用いることが求められます。各構成部品の材質と寸法は、本製品の強度特性と組み付け条件を検討する上で重要な情報となります。以上の仕様により、Galeaは医療・介護・業務用途において、安定した走行性能と確実な荷重支持性能を発揮します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

キャスター製品「Galea」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品です。取付部となるフィッティングにはソリッドステム、丸型の取付仕様を採用しており、既存の設備や装置への組み付けを確実に行えます。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回軸受を備えているため、滑らかで安定した旋回動作を実現します。車輪は直径100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には耐熱可塑性ゴムを使用しており、本体材質はポリプロピレンです。寸法は全高139 mmです。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgに対応します。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどに適しています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適した製品です。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、既存の機器や構造物の取付穴へ容易に組み込むことができ、設置作業の効率化に寄与します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部に2つのボールレースを備えているため、荷重が加わった状態でも円滑かつ安定した旋回動作を実現し、方向転換時の操作性を高めています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が比較的シンプルなため、保守点検の負担を抑えることができます。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接地性を確保するとともに、走行時の振動や衝撃の緩和に寄与します。ホイール本体はポリプロピレン製で、部品全体の軽量化に貢献します。製品全体の高さは139 mmであり、ベッドやカートの下部など、限られた設置スペースにも対応可能です。静荷重は200 kgで、停止状態において規定の荷重を安全に支持することができます。動荷重は100 kgで、速度3 km/hの走行条件において適用され、移動中の使用条件を明確に把握した上での選定が求められます。これらの仕様に基づき、Galea は搬送機器や医療・福祉関連機器の移動機構として、安定性と信頼性を備えた性能を提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg