メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Mono自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は80mm、全高は104mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなどの用途に最適で、医療・介護分野での移動性と安定性を両立した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
104 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.15 kg
製品名
Mono
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
148 mm
オフセット
34 mm
旋回半径
74 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
24 mm
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
ホイールブレーキ付き自在キャスター 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Monoは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設や高齢者ホーム、看護カートなど、多様な用途での使用を想定しています。ホイールブレーキ付きの構造により、移動と固定を必要に応じて切り替えられるため、家具や医療・介護機器の安定した設置に適しています。取付部にはB10用止まり穴タイプを採用しており、B10規格の取付仕様に対応します。取付時には、設置面の強度と取付穴の寸法を事前に確認し、正しい締結状態を保つことが重要です。ハウジングには旋回ベアリングとしてステム、旋回方式が採用されており、ハウジング材質はポリアミドです。この構成により、車輪を進行方向に対して自在に旋回させることができ、方向転換時にもスムーズな動きを実現します。車輪は直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを使用して接地面の安定性を確保し、ホイール本体にはポリプロピレンを用いています。製品全体の全高は104 mmであり、設置スペースや可動域を検討する際の基準寸法となります。家具や機器の下部に取り付ける場合は、クリアランスを事前に確認してください。負荷仕様は、静荷重が140 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて70 kgです。静荷重は停止状態で支持できる最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。設計時には、実使用時の荷重と速度条件がこれらの仕様を下回ることを必ず確認してください。

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg