ホイールブレーキ付き自在キャスター 80 mm
Mono
注文番号:
990073803
EAN:
4031582308440
商品番号:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Monoは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設や高齢者ホーム、看護カートなど、多様な用途での使用を想定しています。ホイールブレーキ付きの構造により、移動と固定を必要に応じて切り替えられ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Monoは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設や高齢者ホーム、看護カートなど、多様な用途での使用を想定しています。ホイールブレーキ付きの構造により、移動と固定を必要に応じて切り替えられるため、家具や医療・介護機器の安定した設置に適しています。取付部にはB10用止まり穴タイプを採用しており、B10規格の取付仕様に対応します。取付時には、設置面の強度と取付穴の寸法を事前に確認し、正しい締結状態を保つことが重要です。ハウジングには旋回ベアリングとしてステム、旋回方式が採用されており、ハウジング材質はポリアミドです。この構成により、車輪を進行方向に対して自在に旋回させることができ、方向転換時にもスムーズな動きを実現します。車輪は直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを使用して接地面の安定性を確保し、ホイール本体にはポリプロピレンを用いています。製品全体の全高は104 mmであり、設置スペースや可動域を検討する際の基準寸法となります。家具や機器の下部に取り付ける場合は、クリアランスを事前に確認してください。負荷仕様は、静荷重が140 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて70 kgです。静荷重は停止状態で支持できる最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。設計時には、実使用時の荷重と速度条件がこれらの仕様を下回ることを必ず確認してください。