メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、移動時の方向転換と設置時のホイール固定を両立させた製品です。本製品は取付部、ハウジング、ホイールの各構成要素が一体となって荷重を支持する構造を有しており、用途に応じて適切な仕様を選定してください。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴に確実に固定することができます。止まり穴形式のため、取付先の貫通を必要とせず、装着後の作業面の汚れや突出を抑えることができます。ハウジングはステムおよび旋回機構を備えており、ホイールの向きを自由に変えることができます。このため、狭い場所や方向転換の多い環境においても円滑な取り回しが可能です。ハウジングの材質にはポリアミドを使用し、軽量性と十分な強度を両立しています。ホイールは直径65 mmで、スペーサー付きプレーンベアリングを組み込んでおり、回転部における摩擦と摩耗を抑制します。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、耐熱性と柔軟性を備えるとともに、導電性を付与しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、こちらも導電性を備えています。導電性のトレッドとボディを組み合わせることで、走行時に発生する静電気を床面へ逃がす構成となっています。全体高さは91.5 mmで、設置スペースを考慮した寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は100 kgであり、3 km/h時の動荷重は50 kgとなります。動荷重は速度条件に依存するため、設計時には使用速度を十分に考慮し、定格荷重を超える使用は避けてください。設置前には取付面の平坦性と取付穴の寸法を確認し、適切なトルクで固定することを推奨します。ホイールの定期的な点検により、トレッドの摩耗や異物の付着を確認し、性能の維持に努めてください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582342239
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
91.5 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
154 mm
旋回半径
77 mm
車輪
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
7 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞
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
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 65 mm
自在キャスター 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg