メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器や介護機器での使用において、静粛性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4材質番号
990027068
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.38 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
17 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
174 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
87 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICS
5327PJP100S70

ICSは、トータルロック付き自在キャスターであり、主な用途はケアベッドです。取付部には六角ナット付きネジ付きステム(上部)を採用しており、六角ナットによる締結によって取付先へ確実に固定できる構造となっております。ハウジングは、ステムおよび旋回の機能を備えた構造で、材質にはポリアミドを使用しております。ハウジング内部の旋回軸受により、ホイールは全方向へ滑らかに旋回し、取り回し性に優れた動作を実現します。ホイールは直径100mmで、内部に精密ボールベアリングを組み込んでおり、回転抵抗を抑えた安定した転がり性能を発揮します。踏面には耐摩耗性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ホイール本体にはポリプロピレンを使用しております。これにより、床面への接地性と走行時の安定性を両立しております。寸法につきましては、全高が137mmであり、設置スペースや取付高さの設計時には必ずこの数値をご確認ください。負荷仕様につきましては、静荷重が1台あたり200kgであり、動荷重は速度3km/hの条件において100kgとなっております。静止時と走行時では許容荷重が異なりますので、使用環境における想定荷重と走行速度が、上記の仕様値の範囲内に収まるかを事前にご確認いただくことを推奨いたします。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg