メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造の旋回軸受を採用しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。主な用途としてケアベッド向けに最適化されており、導電性材料の採用により静電気対策も考慮された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4材質番号
990027476
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.68 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
18 mm
ボルト長
62 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
199 mm
オフセット
37 mm
旋回半径
99.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
ブッシュ
R08-Ø30-Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、丸型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、軽量設計で質量はわずか0.03kgとなっており、様々な装置への組み込みに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために最適化されたアクセサリーです。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しており、18mmの直径を持つボルトに対応しています。本製品の重量は0.01kgと軽量で、コンパクト設計となっており、キャスターの取付部分における寸法調整や接続機能を提供します。高精度な機械加工により製造されており、産業用途での信頼性の高い性能を実現しています。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々なキャスター装置への取り付けに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、産業用機器や移動式装置における信頼性の高い接続を実現します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の軽量部品で、重量は0.01kgです。このアクセサリーは、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しており、18mmの直径を持つボルトに対応しています。高精度な設計により、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うことができ、様々な産業用途での使用に適しています。耐久性と信頼性を兼ね備えた製品として、機械装置の組立てやメンテナンス作業において重要な役割を果たします。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しています。本製品は18mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.01kgの軽量設計となっており、様々なキャスター装置への組み込みに適しています。高精度な機械加工により、確実な装着と安定した性能を実現し、産業用途における信頼性の高い部品として機能します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

ICS は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド向けに設計された製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、ベッドフレームなどへの確実な固定が可能です。本体ハウジングはポリアミド製で、旋回部にはスーパー旋回機構を備えています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、密封構造により内部への異物侵入を防止しています。トレッドには、ポリウレタン、発泡成形、導電性を持つ素材を使用しており、静音性と走行安定性を両立しています。ホイールのボディ素材はポリアミドで、導電性を備えています。製品全体の高さは162 mmです。定格荷重は静止時200 kg、速度3 km/hでの動荷重は100 kgです。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg