メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICSは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングで構成されています。このキャスターは、直径125mmの車輪を搭載しており、その車輪本体はポリプロピレン製で、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。車輪の回転性能を確保するため、精密ボールベアリングが組み込まれています。全体の高さは166mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的荷重容量は200kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっています。ICSはケアベッドなどの医療機器や福祉機器への応用に適しており、安定した移動性能と耐久性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4材質番号
990027181
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
166 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.62 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS
5327PJP125P50

ICSは、ケアベッドへの使用を想定して設計されたトータルロック付き自在キャスターであり、製品名と種類を明確に区別したうえで、医療・介護用途の要求に適合する構成を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して平面的な接触を確保できるため、安定した固定と組み付け作業の容易性を両立させています。ハウジングは、ホイールを支持し、取付部からの荷重を伝達する役割を担っています。ハウジングはステム、旋回の機構を備えた構造で、材質にはポリアミドを使用しています。旋回部は走行方向の変更を担う中核部品であり、回転動作が円滑に行われることで、狭い空間での操作性を確保しています。ポリアミドの機械的特性を活かした構成となっています。ホイールは直径125mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。これにより回転抵抗が低減され、負荷がかかった状態でも円滑な転がりを維持することができます。ホイール本体の材質はポリプロピレン、踏面の材質は熱可塑性ゴムを採用しており、床面との接触部では適度な弾性により走行時の安定性を確保しています。製品全体の寸法は高さ166mmです。設置スペースや可動範囲を検討する際には、この全高を基準として機器との干渉を確認してください。荷重仕様として、静荷重は200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgまで対応します。静荷重と動荷重は使用条件が異なるため、設計時にはそれぞれの規定値を区別して確認し、規定値を超える荷重がかからないよう注意してください。これらの値は本製品単体の仕様であり、システム全体の安全率は使用環境に応じて別途評価することが望まれます。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は166mmのコンパクトな寸法で設計されており、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様となっており、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg