メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は141mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様で、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。高品質な材料と精密な軸受により、スムーズな走行性と優れた耐久性を実現しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4材質番号
990027069
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
141 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.53 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
174 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
87 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICS
5327PJP100P50

ICSは、ケアベッドへの搭載を主な用途とする、トータルロック付き自在キャスターです。本製品はトータルロック機構を備えており、停止時にキャスターの旋回と回転を同時に固定できるため、位置決め後の意図しない移動を防止します。取付部には長方形プレートを採用しており、取付プレートは対象機器の取付面と平行に固定されるため、荷重が均等に分散され、フレームへの局所的な負担を抑えることができます。ハウジングはポリアミド製で、ステムおよび旋回部には旋回機構が組み込まれています。ステム部は旋回軸を中心に回転し、キャスター全体を任意の方向へ円滑に向けることができます。ホイールは直径100mmで、ホイール本体はポリプロピレン製の軽量かつ耐久性に優れた構成です。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性を確保するとともに、床面からの衝撃を緩和し、ベッド利用時の振動低減にも寄与します。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、回転抵抗を低減して円滑な走行性能を実現しています。ホイール直径100mmは、段差の少ない屋内床面での走行に適した寸法であり、ベッドの移動時に必要な転がり性能と安定性のバランスを考慮して選定されています。製品全体の高さは141mmで、限られた設置スペースにも対応できる寸法設計となっています。積載性能として、静荷重は200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgまで許容されます。これらの仕様により、ケアベッドの安全な移動と確実な停止を両立し、日常的な使用環境において信頼性の高い性能を発揮します。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS固定キャスターは、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに100mm径の車輪を搭載しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは141mmで、コンパクトながら安定した構造設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を有しており、ケアベッドなどの医療機器や福祉用途での使用に適しています。長方形プレート型の取付金具により、様々な機器への確実な固定が可能であり、ポリアミド製ハウジングの耐久性と耐薬品性により、医療環境での厳しい衛生管理要件にも対応できます。

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg