メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療現場での信頼性の高い移動をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
S4材質番号
990027025
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.49 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
18 mm
ボルト長
62 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
174 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
87 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
ブッシュ
R08-Ø30-Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、丸型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、軽量設計で質量はわずか0.03kgとなっており、様々な装置への組み込みに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために最適化されたアクセサリーです。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しており、18mmの直径を持つボルトに対応しています。本製品の重量は0.01kgと軽量で、コンパクト設計となっており、キャスターの取付部分における寸法調整や接続機能を提供します。高精度な機械加工により製造されており、産業用途での信頼性の高い性能を実現しています。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は直径18mmのボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々なキャスター装置への取り付けに適しています。高い耐久性と精密な寸法精度を備えており、産業用機器や移動式装置における信頼性の高い接続を実現します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の軽量部品で、重量は0.01kgです。このアクセサリーは、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しており、18mmの直径を持つボルトに対応しています。高精度な設計により、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うことができ、様々な産業用途での使用に適しています。耐久性と信頼性を兼ね備えた製品として、機械装置の組立てやメンテナンス作業において重要な役割を果たします。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しています。本製品は18mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.01kgの軽量設計となっており、様々なキャスター装置への組み込みに適しています。高精度な機械加工により、確実な装着と安定した性能を実現し、産業用途における信頼性の高い部品として機能します。