メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成形のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止により優れた走行性能を提供します。ホイール径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器分野での信頼性の高い移動支援を実現します。導電性材料の採用により静電気対策も万全で、精密機器周辺での使用にも適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
S4材質番号
990001619
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.44 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
17 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
174 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
87 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール