メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様で、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4材質番号
990025875
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.5 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
17 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
199 mm
オフセット
37 mm
旋回半径
99.5 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS
5327PJP125S70

製品名ICSは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドへの使用を想定した機器用途向けのキャスターです。本製品の取付部は、上部取付タイプの六角ナット付きネジ付きステムで構成されており、既存のフレームや脚部へ六角ナットを用いて確実に締結できます。取付ステムは本体の旋回中心と同軸に配置され、取付面からの荷重を安定して支持する構造となっています。ハウジングは旋回機構としてステム、旋回タイプを採用しており、スムーズな方向転換と安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質にはポリアミドを使用し、強度と耐摩耗性のバランスを確保しています。ホイールは直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。車輪本体の材質はポリプロピレンであり、軽量性と耐薬品性に優れています。踏面には熱可塑性ゴムを採用しており、床面への追従性と静音性、床面保護性を備えています。製品全体の高さは162 mmであり、取付面から接地面までの寸法を含めた設計値です。荷重仕様として、静止荷重は200 kgであり、停止状態で支持可能な最大荷重を示します。一方、速度3 km/hで走行する際の動荷重は100 kgであり、走行時の安全性を考慮した使用上限として定められています。製品の選定にあたっては、使用環境と負荷条件を十分に確認し、規定値を超えない範囲でご使用ください。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg