車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgとなっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/hで500kg、速度6km/hで400kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と安定性を提供します。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は900kg、動的荷重容量は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応する設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は900kg、動的荷重容量は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの産業用車輪です。トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgの性能を発揮し、工業用途における高い耐荷重性と円滑な走行性を実現します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの製品です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は速度4km/hで300kg、速度6km/hで240kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄、重量系材質で構成され、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は速度4km/h時540kg、速度6km/h時450kgの性能を発揮します。高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄、重量系材料で構成され、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時600kg、速度6km/h時500kgの高い負荷性能を実現しています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トread幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの製品です。弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時450kg、速度6km/h時360kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄、重量系材料で構成され、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時600kg、速度6km/h時500kgの高い負荷性能を実現しています。重量物の搬送や産業機械のキャスターシステムに最適な高性能ホイールです。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本製品は鋼鉄、重量系のボディ材質と弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材質を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に450kgの仕様となっており、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計です。
車輪 300 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長66mm、軸穴径20mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、静的荷重容量は1200kgまで支持可能で、産業用途における高い耐荷重性能を実現しています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と信頼性を提供します。
車輪 300 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgとなっており、産業用途での高負荷運搬に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 300 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディの製品です。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgとなっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの性能を発揮し、産業用途での高い耐荷重性と信頼性を提供します。
よくある質問
ラバーホイールの利点
ゴム車輪は、スムーズで制御された信頼性の高いモビリティを実現する、用途が広く広く使用されているソリューションです。TENTEのポートフォリオには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴムまで、さまざまなゴムコンパウンドとトレッドデザインが含まれています。使用環境に適したゴム硬度とトレッドプロファイルを選択することで、グリップ、ノイズリダクション、転がり抵抗、寿命の完璧なバランスを実現でき、これらのホイールは多様な性能要件に対応できるようになります。
TENTEのゴム製キャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
多彩なグリップとトラクション—ゴムコンパウンドにもよりますが、これらのホイールは優れた表面接着性を発揮し、滑らかな床や少し凹凸のある床での滑りを軽減します。柔らかいコンパウンドはトラクションを高め、硬いゴムは転がり効率を優先します。
床の保護 — 跡の付かないゴム製のオプションにより、デリケートな床での擦り傷や損傷を防ぎ、時間が経つと清潔でプロフェッショナルな外観になります。
最適化された騒音と快適性 — 柔らかいゴム製の踏み板は、特にタイルや磨かれたコンクリートのような硬くて滑らかな表面では、振動や転がり音を自然に減衰させます。硬いコンパウンドはノイズがわずかに多くなりますが、頑丈な床では効率と耐久性が向上します。
効率的な転がり性能 — トレッド硬度と床への適合性を適切に組み合わせたゴム製ホイールは、転がり抵抗を最小限に抑え、頻繁な輸送や長期にわたる信頼性に優れています。
ラバーホイールの種類
ゴム車輪には、さまざまなデザイン、トレッド構成、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオには、コンパクトな用途向けの小型で軽量なホイールから、高性能機器向けに構築された頑丈なソリューションまでのオプションが含まれています。トレッドの材質とホイールの設計は性能の重要な要素ですが、ホイールが使用されるハウジングのタイプも、全体の耐荷重性、耐久性、操作性を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、最適な機能、安全性、耐用年数が保証されます。以下は、一般的に使用されるゴム製キャスターホイールの一部です。
小さなゴム製ホイール
小型のゴム製ホイールは、コンパクトなサイズと制御された操縦性が求められる用途向けに設計されています。さまざまなゴムコンパウンドトレッドと硬度レベルが用意されているため、さまざまな床の状態や性能のニーズに対応できます。耐耐荷重と耐久性は、ホイールの設計と組み合わされるハウジングのタイプによって大きく異なります。たとえば、軽量プラスチックハウジングは低負荷シナリオに適していますが、強化スチールハウジングはより高い強度と安定性を実現します。当社の代表的な製品ラインの1つは、トレッド材としてTENTE Puretechのノンマーキングソリッドラバーを使用したDIKホイールです。これらの小さなゴム製ホイールは、鋼板製のホイールボディを使用しており、最小オプションとしてホイール径50mmのホイールが用意されています。これらのホイールは、当社のAgilaまたはAgilaAgila twin キャスターで一般的に使用されています。
ソリッドラバーホイール
硬質ゴムホイールは、優れた安定性と耐摩耗性を実現するように設計されています。トレッドの硬さにもよりますが、転がり効率、グリップ、振動減衰のバランスの取れた性能を発揮できます。これらのホイールは、信頼性と一貫性が重要な環境で一般的に使用されます。頑丈なプレス鋼などの頑丈なハウジングタイプと組み合わせると、ソリッドラバーホイールは長い耐用年数を維持しながら、大幅に高い負荷容量をサポートできます。Puretechソリッドラバーを使用した当社のFVPホイールは、当社の製品ポートフォリオの一例です。ホイール直径は最大300mmで、最大1600kg、4km/hで960kg、6km/hで800kg、時速6kmで800kgの静荷重に耐えることができ、これらのソリッドラバーホイールは当社のKappaまたはKKappa load キャスターで一般的に使用されています。
ゴムホイールの適用分野
ゴム車輪は、その適応性と性能により、さまざまな業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、通常、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、ベッドサイドテーブル、シャワーチェアに取り付けます。これにより、敏感な床を保護しながら、スムーズで静かな移動が可能になります。産業環境では、ゴム製ホイールが自動シャトルシステム、フォークリフトトラック、ロールコンテナをサポートし、さまざまな表面条件で信頼性の高い転がり性能を発揮します。家具やモバイルアプリケーションでは、ケータリングカート、食事配達システム、家具に組み込まれていることが多く、快適な取り扱いと低騒音操作を実現します。適切なトレッド硬度を選択し、フロアタイプに合わせることにより、ゴム製キャスターホイールは、マーキングのない特性を必要とする繊細な屋内表面から、耐久性と効率的な転がりが不可欠な厳しい産業環境まで、最適な性能を発揮するように構成できます。