車輪 200 mm
Elastech
注文番号:
199834217
EAN:
4031582346671
商品番号:
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、車軸穴径20mmの仕様を備えており、踏面には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された耐久性の高い材料が使用されています。車輪本体は鋼...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、車軸穴径20mmの仕様を備えており、踏面には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された耐久性の高い材料が使用されています。車輪本体は鋼鉄、重量系の素材で構成され、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。この仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール