メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途や物流システムにおいて、安定した搬送性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
S4材質番号
199829687
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.89 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール