車輪 160 mm
Elastech
注文番号:
199828339
EAN:
4031582319712
商品番号:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は700kgで、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。この仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール