メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された高品質な材料を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1200kgで、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
S4材質番号
199837669
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.58 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
55 mm
直径
300 mm
ボディ幅
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール