車輪 160 mm
Elastech
注文番号:
199830558
EAN:
4031582322200
商品番号:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された材料を採用し、ボディ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された材料を採用し、ボディは鋼鉄製の重量系構造となっています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静荷重容量は900kgであり、動荷重容量は時速6km/hで450kg、時速4km/hで540kgの性能を発揮します。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール