車輪 250 mm
Elastech
注文番号:
199836073
EAN:
4031582366297
商品番号:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。精密...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的負荷容量は1000kgです。動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール