車輪 160 mm
Elastech
注文番号:
199834683
EAN:
4031582346664
商品番号:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド材には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された素材を採用しています。車輪本体は鋼...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド材には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された素材を採用しています。車輪本体は鋼鉄、重量系の材料で構成され、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで450kg、時速4km/hで540kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Elastech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター部品として機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール