車輪 200 mm
Elastech
注文番号:
199830559
EAN:
4031582322217
商品番号:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された耐久性の高い材料が採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された耐久性の高い材料が採用されており、車輪本体は鋼鉄・重量系の素材で構成されています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール