メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを搭載しています。本製品の外径は200mm、トレッド幅は50mm、ハブ長は60mm、アクスル穴径は25mmとなっており、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された高品質な材料を採用しており、床面への傷付きを防ぎながら優れた耐久性を提供します。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで360kg、時速4km/hで450kgの性能を備えています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IFP 200x50-Ø25
EAN
4031582319842
S4材質番号
199830632
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
450 kg
6km/hの耐荷重
360 kg
静荷重
900 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.71 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール