メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、車体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を両立しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本車輪は、様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4材質番号
199838557
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.37 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール