車輪 200 mm
Puretech
注文番号:
199828528
EAN:
4031582365412
商品番号:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Puretechキャスター用車輪は、直径200mm、ハブ長90mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えた鋳鉄製の車輪です。トレッド部は幅75mmの硬質ゴム(黒色)で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1000kgで、動的荷重容...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Puretechキャスター用車輪は、直径200mm、ハブ長90mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えた鋳鉄製の車輪です。トレッド部は幅75mmの硬質ゴム(黒色)で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1000kgで、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品は足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な産業用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール