メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの寸法仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材が採用されており、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの仕様となっています。本車輪は、様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した信頼性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IFP 160x50-Ø25
EAN
4031582319828
S4材質番号
199830803
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
700 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.18 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール