メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Puretechキャスター用車輪は、直径250mm、ハブ長90mm、アクスル穴径30mmの仕様を備えた鋳鉄製の車輪です。トレッド部は幅80mmの硬質ゴム(黒色)で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1350kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで675kg、時速4km/hで810kgとなります。本製品は足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多様な産業用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
S4材質番号
199836533
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
810 kg
6km/hの耐荷重
675 kg
静荷重
1350 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
6.9 kg
製品名
Puretech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
硬質ゴム、黒
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
80 mm
直径
250 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール