メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
S4材質番号
199830872
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.31 kg
製品名
Elastech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
車軸穴径
100 mm
ハブの長さ
75 mm
トレッド幅
75 mm
直径
200 mm
ボディ幅
75 mm
ベアリング
ボアホール、未加工
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール