方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
商品番号:
5941UAP125P51 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea は、方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉・産業分野の幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や家具の構造に合わせて確実に固定できます。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを内蔵した旋...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea は、方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉・産業分野の幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や家具の構造に合わせて確実に固定できます。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構により、なめらかで正確な方向転換を実現します。ホイールは直径125 mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成型の複合構造を採用しています。ホイール本体はポリアミド製で、精密ボールベアリングによって低摩擦な回転を確保します。製品全体の高さは148 mmです。静的耐荷重は260 kgで、速度3 km/hにおける動的耐荷重は130 kgです。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向けの用途、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多様な機器への搭載にも適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能