メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea(リネア)は、コンバイン ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、看護カート、患者リフター、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、病院、介護施設、オフィスをはじめとする幅広い分野の移動式機器に適用されます。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームや架台に対して確実に固定できる構造となっています。長方形プレートは取付面積を広く確保できるため、振動や繰り返しの走行負荷が加わる環境においても締結部の安定性を保ちやすい構成です。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。旋回部の回転性能はハウジング内部の軸受構造に大きく依存するため、精密ボールベアリングの採用は、長期間にわたり安定した旋回特性を維持するうえで有効です。ホイールの直径は125 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。踏面にはポリウレタン、樹脂成型を用いており、走行時の耐久性と床面への接地性を両立させています。ホイールとハウジングは一体で組み合わされ、荷重を効率よく支持する構造となっています。全高は148 mmであり、限られた設置スペースにおいても取り付けが可能な寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は260 kgです。動荷重は130 kgであり、走行速度3 km/hにおける定格値として規定されています。静荷重と動荷重はいずれも設計上の重要な基準値であり、選定時には搬送対象機器の総重量と想定される走行速度を必ず確認してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
コンバインロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
148 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.13 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
75 mm
プレート穴幅(最大)
50 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea は、方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉・産業分野の幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や家具の構造に合わせて確実に固定できます。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構により、なめらかで正確な方向転換を実現します。ホイールは直径125 mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成型の複合構造を採用しています。ホイール本体はポリアミド製で、精密ボールベアリングによって低摩擦な回転を確保します。製品全体の高さは148 mmです。静的耐荷重は260 kgで、速度3 km/hにおける動的耐荷重は130 kgです。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向けの用途、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多様な機器への搭載にも適しています。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg