メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は124mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352221
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
124 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート、USボルト穴
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
76 mm
プレート穴長(最小)
72 mm
プレート穴幅(最大)
52 mm
プレート穴幅(最小)
44.5 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Linea は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設や福祉施設をはじめとする多様な用途に対応します。フィッティングは長方形プレートおよびUSボルト穴タイプを採用しており、既存の機器や家具への取り付けを確実かつ容易に行えます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を組み込み、材質にはポリアミドを使用しています。これにより旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性が向上しています。ホイールの直径は100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を用い、走行時の静粛性と床面への優しさを両立させています。ホイール本体にはポリアミドを採用し、軽量性と強度を確保しています。全高は124 mmであり、限られた空間にも設置しやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は240 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgです。静荷重は停止時に支持可能な荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、手技用ロボット、業務用清掃カートなど、幅広い用途に適合します。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Linea は、方向ロック付き旋回キャスターで、医療、介護、産業など幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレート、US ボルト穴を採用しており、既存の設備や家具への取り付けに柔軟に対応します。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、素材にはポリアミドを使用しています。これにより、軽量性と耐久性を両立し、滑らかな方向転換を実現しています。車輪は直径100 mmで、トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型のものを採用しています。精密ボールベアリングを内蔵したホイールは、低い転がり抵抗と安定した走行性能を発揮します。全高は124 mmで、設置スペースが限られた環境でも使用しやすい設計です。負荷性能として、静荷重は240 kgを許容し、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgの対応となっています。用途に応じた適切な定格荷重の範囲内でご使用ください。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg