メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea(リネア)は、医療・福祉分野の移動機器向けに設計された方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送時の安定性と操作性の両立を重視した製品です。取付部はソリッドステム、丸型の形式を採用しており、対象機器のフレームやベース部材に確実に固定できるため、設置作業を簡素化しつつ、運用中の脱落リスクを抑える構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、旋回動作を滑らかに保持します。本体の材質にはポリアミドを採用し、強度と耐久性のバランスを確保しています。ホイールは直径100 mmの車輪で、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質としてポリウレタン、樹脂成型を用いており、ホイール本体の材質はポリアミドです。寸法について、製品の全高は120 mmであり、機器の設計時には取付面からの高さ関係を考慮する必要があります。荷重仕様として、静荷重は240 kgであり、動荷重は速度3 km/hの条件下で120 kgとなります。設計時には、動荷重と静荷重の違いを理解した上で、使用環境に応じた安全率を設定することが重要です。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5941UAP100R05-22 RAL9002
EAN
4031582368734
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
120 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.92 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
216 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
108 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 100 mm
Linea
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0

Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを備えた医療・産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング搭載の旋回機構を採用し、スムーズで信頼性の高い操作性を実現しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製ボディで構成され、100mm径の精密ボールベアリング搭載ホイールにより、優れた走行性能と耐久性を提供します。全高は118mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量240kg、時速3km/hでの動的負荷容量120kgの仕様を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用機器、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム用機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、幅広い医療・介護・産業用途での使用に適しています。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg