メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材質には空気入り、ラインプロファイルが採用されており、ボディ材質はシートスチール製となっています。ベアリングはローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。本ホイールの耐荷重性能は、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速3km/hの条件下で75kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
総重量
0.8 kg
製品名
Puretech air
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
55 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
空気入り、ラインプロファイル
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール