車輪 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
商品番号:
TOP082x88-Ø20 HL90
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kg、動的荷重容量は時速3kmで900kgの性能を有しており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール