車輪 85 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪で、直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの寸法を持ちます。車輪本体と同一材質のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静的荷重1800kg、動的荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 85 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径85mm、トレッド幅100mm、ハブ長100mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1800kg、動的荷重容量は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物の搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 85 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長97mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1800kg、動的荷重容量は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 85 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径85mm、トレッド幅100mm、ハブ長102mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 80 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径80mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの負荷能力を有し、重量物の搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本製品は、ダンピング、ハイブリッド素材のボディにポリアミド製トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。静音性とダンピング機能により、振動や騒音を効果的に抑制します。
よくある質問
ナイロンホイールの利点
TENTEナイロンホイールは、強度、耐久性、優れた転がり性能を兼ね備えているため、厳しいモビリティ要件に対応する信頼性の高いソリューションとなっています。ナイロン車輪は、軽量構造、高い負荷容量、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性が特に高く評価されており、最も過酷な条件下でも一貫した性能を保証します。ナイロンホイールが個々のユースケースに適しているかどうかを判断する際には、最適なモビリティソリューションを実現するために、床の状態、耐荷重要件、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要素を考慮する必要があります。
TENTEナイロンキャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
高負荷容量と低転がり抵抗 — ナイロン車輪は、硬くて平らな表面でもスムーズで効率的な転がり性能を維持しながら、重い荷重を処理するように設計されています。転がり抵抗が低いため、滑らかで耐久性のあるフローリングのある環境での物品の輸送に最適です。
耐薬品性と耐湿性 — ナイロンホイールは非多孔質で丈夫な材料特性により、化学薬品、油、グリース、湿気に強いです。厳しい環境で最適な性能を発揮するには、適切なキャスターハウジングと組み合わせて、腐食や外部からの影響から完全に保護する必要があります。
高い耐久性低メンテナンス — 激しい使用に耐えるように作られたナイロン製ホイールは、摩耗、摩耗、変形に対する優れた耐性を備えています。耐用年数が長いため、交換の必要性が減り、全体的なメンテナンスが少なくなり、費用対効果が高く信頼性の高いモビリティソリューションが保証されます。
ナイロンホイールの種類
TENTEナイロンホイールには、さまざまなデザイン、サイズ、耐荷重があり、特定のモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。当社のポートフォリオは、軽量用途向けのコンパクトなホイールから、厳しい環境での極端な負荷に耐えるように設計された頑丈なナイロンキャスターホイールまで多岐にわたります。ナイロンの材料特性は圧延性能と耐摩耗性に大きく貢献しますが、キャスターハウジングの選択も同様に重要です。ハウジングは、モビリティソリューションの全体的な耐荷重、安定性、耐久性も決定します。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、スムーズな操作、安全性、および長期的なパフォーマンスを確保できます。以下は、よく検索されるナイロンホイールのタイプの一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスターホイール
強度、寸法安定性、高負荷容量を優先して設計された頑丈なナイロンキャスターホイールは、荷重がかかっても変形を最小限に抑えながら、硬くて平らな床でも効率的に転がります。安定した予測可能なステアリングと長いサービス間隔が重要な、要求の厳しい産業用途に最適です。強化ハウジングと組み合わせると、最大荷重ポテンシャルが解放され、連続使用時の安定性が向上します。また、精密ボールベアリングは、押し引き力を低く抑え、安定した性能を維持するのに役立ちます。当社の製品の中でも、MOPホイールはその代表的な例です。これらのホイールは、超重量のTENTE Duratech ポリアミドと精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ホイールの直径は75 mmから400 mmまで用意されており、最大の構成では最大15.000 kgの静的負荷容量を備えています。MOPホイールは、たとえば当社のOmikronツインキャスターで一般的に使用されています。このツインキャスターは、これらの頑丈なナイロンホイールと頑丈な鋳鉄製ツインホイールハウジングを組み合わせたものです。
小型ナイロンホイール
小型のナイロン製ホイールは、コンパクトな設置とタイトな操作を想定して設計されており、低転がり抵抗、正確な位置決め、全高の最小化を優先しています。滑らかな床では、正確で予測可能なハンドリングが可能で、設置面積と操作性が重要な軽~中負荷の用途に最適です。軽量のハウジングと組み合わせると機敏性が向上します。同じスペースの制約内で制御を損なうことなく、より高い許容荷重が必要な場合は、強化ハウジングを選択してください。当社の代表的な製品ラインの1つがUOOホイールです。これらの小さなナイロン製ホイールは、ホイール直径が50mmと小さく、ポリアミド製ホイール本体とトレッドにプレーンベアリングを組み合わせています。TENTE UOOホイールは、たとえばAgila またはAAgila twin キャスターで一般的に使用されています。これらのツインキャスターは、鋼板のシングルホイールまたはツインホイールハウジングを使用し、さまざまな取り付けおよびロックオプションを提供します。ナイロンキャスターホイールを使用したこれらのキャスターは、全体の高さが小さいため、設置スペースが限られている用途に最適です。
ナイロンホイールの適用分野
ナイロン車輪は、その機械的強度、寸法安定性、および洗浄性により、複数の分野で使用されています。特定の用途への適合性は、ホイールのサイズ、床の状態、選択したキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。工業用途では、ナイロンホイールは、たとえばプロ仕様のクリーニングカート、機械や作業場の機器、重い輸送ソリューションなどに使用されています。モバイルや商業環境では、ナイロンホイールはロールケージ、ドリー、その他の小売物流関連アプリケーションなどに組み込まれています。ナイロンホイールとキャスターハウジングの適切な組み合わせを選択することで、TENTEナイロンホイールは、業務用クリーニングカートなどの衛生上重要な用途から、頑丈な産業用およびモバイル用途まで、確実に機能するように構成できます。