車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199832617
EAN:
4031582331271
商品番号:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、トレッド材質は車輪本体と同一です。本製品は精密ボールベアリングを採用しており、静的...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、トレッド材質は車輪本体と同一です。本製品は精密ボールベアリングを採用しており、静的荷重容量は1800kgです。動的荷重容量は速度条件に応じて異なり、時速6km/hでの使用時は720kg、時速4km/hでの使用時は900kgとなります。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用キャスター応用において、高い耐久性と信頼性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール