車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199839855
EAN:
4031582334234
商品番号:
TOP 085x95-Ø20 HL97
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長97mmの寸法を備えています。軸穴径は20mmで、ポリアミド・重量系の本体材料と車輪本体と同一のトレッド材料で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長97mmの寸法を備えています。軸穴径は20mmで、ポリアミド・重量系の本体材料と車輪本体と同一のトレッド材料で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール