車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199839858
EAN:
4031582334241
商品番号:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径85mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。ハブ長は102mm、軸穴径は20mmとなっており、踏面材質は車輪本体と同一です。本体材質はポリアミド、重量系で構成されており、精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径85mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。ハブ長は102mm、軸穴径は20mmとなっており、踏面材質は車輪本体と同一です。本体材質はポリアミド、重量系で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール