車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199832618
EAN:
4031582331301
商品番号:
TOP 085x100-Ø20 HL100
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品の外径は85mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は100mmであり、アクスル穴径は20mmです。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品の外径は85mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は100mmであり、アクスル穴径は20mmです。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を備えています。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における重量物の移動に対応する信頼性の高いソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール