車輪 80 mm
Duratech
注文番号:
199860864
EAN:
4031582365436
商品番号:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅60mmの仕様を備えており、ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅60mmの仕様を備えており、ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品は耐久性と信頼性を兼ね備えた産業用キャスター車輪として、様々な搬送システムに適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール