車輪 125 mm
Duratech silent
注文番号:
199030828
EAN:
4031582319644
商品番号:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- 無害な材料
- 試験済み品質
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgの性能を備えており、様々な産業用途での使用に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み