メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmで150kgの仕様となっており、安定した運用が可能です。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および介護関連の用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
594EUSP150R36-32 T 9002
S4材質番号
990065700
コア属性
ハウジングタイプ
電気ロックシステム付き自在キャスター
全幅
71 mm
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.51 kg
製品名
Linea E-Lock
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45 mm
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
127 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
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
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック