- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
ローラーベアリング
ローラーベアリング車輪
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体はポリプロピレン製、トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、優れた耐久性を実現しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を持ちます。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用および商業用アプリケーションに最適な性能を提供します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長58mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgの優れた耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トローリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッドはポリウレタン樹脂成型で構成され、ステンレスローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgを実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、直径150mm、トレッド幅46mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つポリアミド製車輪です。ローラーベアリングを採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に適用可能なキャスター用車輪として設計されています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重150kg、動的荷重75kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を発揮します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には硬質ゴム、黒を使用しています。荷重性能は、静荷重140kg、動荷重70kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、耐久性と操作性を両立した設計となっています。
車輪 80 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は時速4km/hで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ製品です。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。荷重仕様は、静的荷重320kg、動的荷重160kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い負荷能力を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで、優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 100 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。荷重性能は静荷重160kg、動荷重80kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での使用に適した耐久性と安定性を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、様々な環境での運搬作業に対応可能な設計となっています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。
車輪 100 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に適した高い負荷容量を実現しています。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 108 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径108mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応可能で、産業用途における信頼性の高い移動機能を提供します。軽量かつ耐久性に優れたポリプロピレン素材により、長期間の使用においても安定した性能を維持します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。精密な軸受構造により、長期間にわたって滑らかな回転動作を維持し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。動的荷重は速度4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
よくある質問
ローラーベアリング付きホイールの利点
ローラーベアリングは転がり軸受ファミリーの中核製品であり、モビリティシステムの主力製品でもあります。すべり接触に頼るプレーンベアリングとは異なり、内輪と外輪の間を走る円筒形のローラーを使用しています。このローリングコンタクトは摩擦を低減し、よりスムーズな動きを可能にし、負荷がかかった状態での分離力を低減します。造形高さが比較的低いため、コンパクトな設計と優れた耐荷重性を兼ね備えています。TENTEローラーベアリングホイールには、さまざまな利点があります。
転がり抵抗の低減 — 円筒形ローラーのライン接触によりリング間の摩擦が最小限に抑えられるため、重い荷物は少ない労力で動き始め、プッシュ/プルピークが少なくても運動量を維持できます。これにより、エネルギー効率の高い運用が可能になり、ユーザーの負担が軽減されます。
高耐荷重—ローラーベアリングは複数のローラーに力を分散し、過度の変形なしに頑丈なラジアルサポートを提供します。つまり、ローラーベアリングホイールはかなりの重量を確実に処理できるため、容量と安定性が最優先される低速輸送に最適です。
高耐用年数、低メンテナンス-工場でグリースを塗ったベアリングユニットは、通常の条件下で長期間スムーズに動作します。適切なシールと再潤滑オプションにより、ローラーベアリング付きホイールは一貫した性能を維持し、予定外のメンテナンスを減らすことができます。
スペース効率の高い設置高さ-他のタイプの転がり軸受と比較して、ローラーベアリングの設計では内蔵高さを低く抑えることができ、機器の形状をコンパクトに保つのに役立ちます。クリアランスや全体的な設計上の制約を犠牲にすることなく、安定性と強度を得ることができます。
ローラーベアリングホイールの種類
ローラーベアリングホイールにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。TENTEでは、さまざまな材質オプションとトレッド硬度レベルのローラーベアリング付きホイールを製造しています。当社のポートフォリオには、ダンパーローラーベアリングまたはステンレスローラーベアリング付きのホイールも含まれています。以下は、一般的に使用されるタイプのローラーベアリングホイールとその利点の一部です。
ローラーベアリング付きソリッドラバーホイール
ショックダンピングやフロアケアも必要とされる低速搬送では、ローラーベアリング付きのソリッドラバーホイールが、負荷がかかっても簡単に転がりやすいコンプライアントトレッドを実現します。当社のTENTE PVRシリーズは、ポリプロピレン製のホイールセンターとソリッドラバートレッドと一体型ローラーベアリングを組み合わせたもので、最大250 mmまでのさまざまなホイール直径が用意されています。このホイール設計により、始動時の労力を軽減すると同時に、硬い床での振動を和らげることができます。
ローラーベアリング付きポリウレタンホイール
効率と耐摩耗性が優先される場合は、ローラーベアリング付きのポリウレタンホイールが最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがUARホイールです。ポリウレタントレッドとローラーベアリングを備えたポリアミド製ホイールセンターを使用しており、80mmから200mmまでの一般的なサイズをカバーしています。湿気の多い環境や濡れた環境では、同じポリウレタントレッドファミリーとサイズ範囲を維持しながら、頻繁なウォッシュダウンが可能で耐腐食性に優れたステンレスローラーベアリングが使用されています。
ローラーベアリング付きポリアミドホイール
ローラーベアリング付きのポリアミド製ホイールは、最大限の剛性とコンパクトな車高を実現し、メンテナンスを簡単に行いながら高い荷重密度を実現します。私たちのセレクションの中で、UORホイールシリーズは注目すべき例として際立っています。UORは、ローラーベアリングを装備した一体型のポリアミド製ホイールで、ホイール径は80mmから200mmで、ハブ/アクスルのオプションも豊富です。これらのホイールは、正確でハードな走りが望まれる場合や、静粛な操作や最大限の衝撃吸収を必要としない場合に、堅牢な選択肢となります。
ローラーベアリング付きホイールの適用分野
ローラーベアリングホイールは、約4 km/hの低速で動作する機器や機械に最適で、重い負荷がかかってもスムーズで低労力の転がりますが、高速での使用には設計されていません。そのため、迅速な操作よりも安定性、容量、扱いやすさが重要な重い輸送機器、生産台車、プラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。また、ロールケージ、店舗/ディスプレイ用備品、ショッピングトロリーなど、コンパクトな構造、高い耐荷重、低転がり抵抗が不可欠な小売店やロジスティクスでもよく使用されます。