メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体にローラーベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径150mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様で、トレッド幅は46mmであり、車輪本体と同一の材質で構成されています。本製品は静的負荷容量1000kg、動的負荷容量500kg(時速4km/h)の優れた耐荷重性能を備えており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応できます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
S4材質番号
190000776
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Duratech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
46 mm
直径
150 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール