- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
ローラーベアリング
ローラーベアリング車輪
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は34.9mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を持ち、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム(黒)のトレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は48mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に対応します。
車輪 100 mm
Puretech車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの寸法を持ち、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを採用しています。ローラーベアリング搭載により、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を実現します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境で信頼性の高い移動性を提供します。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用しており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製の車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応可能で、キャスター用途に適した高い耐荷重性能を提供します。軽量でありながら優れた強度を持つポリプロピレン材質により、産業用途から一般用途まで幅広い応用が可能な車輪となっています。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム(黒)のトレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は15mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に対応します。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は15mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は150kgの負荷に対応しており、キャスター用途において優れた耐荷重性能と走行性能を提供します。空気入りタイヤによる優れたクッション性と、ブロックプロファイルによる安定した走行特性を兼ね備えた高性能車輪です。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの負荷容量を有しており、キャスター用途に最適な設計となっています。空気入りタイヤにより優れたクッション性と走行性能を実現し、産業用途での使用に適した堅牢な構造を備えています。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。車軸穴径は25mm、ハブ長は74mmに設計されています。本体材質にはシートスチールを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に150kg、静荷重は300kgの負荷容量を持ち、キャスター用途に最適化された高性能な車輪として、産業機器や搬送装置での使用に適しています。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はシートスチール製で、空気入り、ブロックプロファイルトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、軸穴径は25mm、ハブ長は74mmです。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での重量物搬送に適した高性能な車輪となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径15mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディに黒色加硫処理済み弾性タイヤを装着しています。ローラーベアリングを採用し、動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgの優れた耐荷重性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカート、コンテナ建設、消防技術、機械製造、郵便物流、生産プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径15mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgとなっています。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを使用しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を持ちます。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能な汎用性の高い製品です。
車輪 100 mm
Duratech silent車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本製品は、ダンピング、ハイブリッド素材のボディにポリアミド製トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの負荷に対応し、産業用途における優れた耐久性と静音性を実現します。
車輪 125 mm
Duratech silent車輪は、直径125mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はダンピング、ハイブリッド素材で構成され、トレッド部分にはポリアミド材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応可能で、産業用途における静音性と耐久性を両立した高性能な車輪として設計されています。
車輪 200 mm
Puretech air車輪は、直径200mm、トレッド幅50mmの空気入り、ラインプロファイル仕様の車輪です。車輪本体はシートスチール製で、ローラーベアリングを採用し、軸穴径20mm、ハブ長58mmの構造となっています。動的荷重容量は速度3km/h時に75kg、静的荷重容量は150kgの負荷能力を有しており、キャスター用途に適した高性能な車輪として設計されています。空気入りタイヤにより優れた衝撃吸収性と静粛性を実現し、産業用機器や搬送装置での使用に最適です。
車輪 80 mm
Puretech車輪は、直径80mm、トレッド幅30mmの硬質ゴム(黒)を採用したキャスター用車輪です。本体はシートスチール製で、ローラーベアリングを内蔵し、軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に適しています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの仕様となっており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体およびトレッド材質はポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用し、軸穴径は12mmです。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した産業用車輪として設計されており、優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで幅広い移動機器に使用できる汎用性の高い車輪です。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの仕様となっており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪です。
よくある質問
ローラーベアリング付きホイールの利点
ローラーベアリングは転がり軸受ファミリーの中核製品であり、モビリティシステムの主力製品でもあります。すべり接触に頼るプレーンベアリングとは異なり、内輪と外輪の間を走る円筒形のローラーを使用しています。このローリングコンタクトは摩擦を低減し、よりスムーズな動きを可能にし、負荷がかかった状態での分離力を低減します。造形高さが比較的低いため、コンパクトな設計と優れた耐荷重性を兼ね備えています。TENTEローラーベアリングホイールには、さまざまな利点があります。
転がり抵抗の低減 — 円筒形ローラーのライン接触によりリング間の摩擦が最小限に抑えられるため、重い荷物は少ない労力で動き始め、プッシュ/プルピークが少なくても運動量を維持できます。これにより、エネルギー効率の高い運用が可能になり、ユーザーの負担が軽減されます。
高耐荷重—ローラーベアリングは複数のローラーに力を分散し、過度の変形なしに頑丈なラジアルサポートを提供します。つまり、ローラーベアリングホイールはかなりの重量を確実に処理できるため、容量と安定性が最優先される低速輸送に最適です。
高耐用年数、低メンテナンス-工場でグリースを塗ったベアリングユニットは、通常の条件下で長期間スムーズに動作します。適切なシールと再潤滑オプションにより、ローラーベアリング付きホイールは一貫した性能を維持し、予定外のメンテナンスを減らすことができます。
スペース効率の高い設置高さ-他のタイプの転がり軸受と比較して、ローラーベアリングの設計では内蔵高さを低く抑えることができ、機器の形状をコンパクトに保つのに役立ちます。クリアランスや全体的な設計上の制約を犠牲にすることなく、安定性と強度を得ることができます。
ローラーベアリングホイールの種類
ローラーベアリングホイールにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。TENTEでは、さまざまな材質オプションとトレッド硬度レベルのローラーベアリング付きホイールを製造しています。当社のポートフォリオには、ダンパーローラーベアリングまたはステンレスローラーベアリング付きのホイールも含まれています。以下は、一般的に使用されるタイプのローラーベアリングホイールとその利点の一部です。
ローラーベアリング付きソリッドラバーホイール
ショックダンピングやフロアケアも必要とされる低速搬送では、ローラーベアリング付きのソリッドラバーホイールが、負荷がかかっても簡単に転がりやすいコンプライアントトレッドを実現します。当社のTENTE PVRシリーズは、ポリプロピレン製のホイールセンターとソリッドラバートレッドと一体型ローラーベアリングを組み合わせたもので、最大250 mmまでのさまざまなホイール直径が用意されています。このホイール設計により、始動時の労力を軽減すると同時に、硬い床での振動を和らげることができます。
ローラーベアリング付きポリウレタンホイール
効率と耐摩耗性が優先される場合は、ローラーベアリング付きのポリウレタンホイールが最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがUARホイールです。ポリウレタントレッドとローラーベアリングを備えたポリアミド製ホイールセンターを使用しており、80mmから200mmまでの一般的なサイズをカバーしています。湿気の多い環境や濡れた環境では、同じポリウレタントレッドファミリーとサイズ範囲を維持しながら、頻繁なウォッシュダウンが可能で耐腐食性に優れたステンレスローラーベアリングが使用されています。
ローラーベアリング付きポリアミドホイール
ローラーベアリング付きのポリアミド製ホイールは、最大限の剛性とコンパクトな車高を実現し、メンテナンスを簡単に行いながら高い荷重密度を実現します。私たちのセレクションの中で、UORホイールシリーズは注目すべき例として際立っています。UORは、ローラーベアリングを装備した一体型のポリアミド製ホイールで、ホイール径は80mmから200mmで、ハブ/アクスルのオプションも豊富です。これらのホイールは、正確でハードな走りが望まれる場合や、静粛な操作や最大限の衝撃吸収を必要としない場合に、堅牢な選択肢となります。
ローラーベアリング付きホイールの適用分野
ローラーベアリングホイールは、約4 km/hの低速で動作する機器や機械に最適で、重い負荷がかかってもスムーズで低労力の転がりますが、高速での使用には設計されていません。そのため、迅速な操作よりも安定性、容量、扱いやすさが重要な重い輸送機器、生産台車、プラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。また、ロールケージ、店舗/ディスプレイ用備品、ショッピングトロリーなど、コンパクトな構造、高い耐荷重、低転がり抵抗が不可欠な小売店やロジスティクスでもよく使用されます。