車輪 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
商品番号:
POR080x34-Ø12 white
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な産業用途での安定した使用を可能にします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール