メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Supratech車輪は、直径100mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの仕様を持つキャスター用車輪です。トレッド幅32mmの熱可塑性ゴム製トレッドとポリプロピレン製ボディにローラーベアリングを組み合わせた構造により、静的荷重160kg、動的荷重80kg(速度3km/h時)の負荷能力を実現しています。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能な高性能車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.14 kg
製品名
Supratech
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Wheel
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール