メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用の高耐荷重キャスターであり、搬送機器における走行安定性と取り回しの両立を目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、台車や架台などの設置対象に確実に固定できるため、設置後の位置ずれを抑えることが可能です。ハウジングは超重量系の用途を想定したスチール製で、堅牢な構造により大きな荷重を安定して支持します。旋回軸受けには2つのポールレース(強化版またはステンレス)を組み込んでおり、旋回動作の円滑性と長期的な耐久性を確保しています。ホイールは直径200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。本体にはアルミニウムを用いて軽量化を図り、トレッド材にはポリウレタン、鋳造を組み合わせることで、走行面との適合性と耐摩耗性に配慮しています。製品の全体高さは240 mmであり、設置空間の高さ条件を事前に確認しやすい寸法となっています。耐荷重性能については、静荷重が1600 kgとなっており、静止状態での支持能力に優れています。一方、動荷重は速度6 km/hの場合に640 kg、速度4 km/hの場合に800 kgとなり、走行速度が上がるほど許容荷重が低下するため、実際の運用条件に応じた選定が必要です。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681ITP200P63 FlatXL
EAN
4031582400489
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最小)
-0.33 °C
総重量
3.71 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。