メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
方向ロック付き旋回キャスターのZetaは、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の各分野で使用される高耐荷重製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立しています。本製品は産業現場での連続使用を想定して設計されており、各構成部品は相互に協調して機能するため、システム全体の信頼性向上に寄与します。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、搬送フレームへの固定を確実かつ容易に行えるよう設計されています。取付プレートの形状により、既存設備への組み込みや交換作業も容易に行えます。ハウジングの旋回軸受には、強化版またはステンレス仕様の2つのポールレースを組み込んでおり、負荷を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重と過酷な使用環境に耐える十分な強度と剛性を確保しています。さらに、筐体と旋回軸受の組み合わせにより、方向転換時も安定した姿勢を維持できます。ホイールは直径160mmで、精密ボールベアリングを採用し、低摩擦かつ安定した回転性能を発揮します。ホイールの踏面材質はポリウレタン、鋳造で、本体材質はアルミニウムです。ホイールは走行時の振動吸収性と床面保護性にも配慮した構成となっており、重量物の移動作業において安定した走行を支えます。製品全体の全高は200mmであり、設置スペースの計画時には取付面からの高さを考慮する必要があります。静止荷重は1600kgで、動荷重は時速6km/hの場合に640kg、時速4km/hの場合に800kgとなります。動荷重は速度に応じて変化するため、設計時には走行速度を必ず確認してください。荷重条件を超える使用は、車輪や軸受の早期摩耗や破損の原因となるため、仕様範囲内でご使用ください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最小)
-0.33 °C
総重量
3.29 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
230 mm
オフセット
55 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。