方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400540
商品番号:
4681TOP125P63 XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重と確実な方向保持が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重と確実な方向保持が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器のフレームや架台へ固定する構成となっています。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵し、強化版またはステンレス相当の構造を持つ旋回機構を形成しています。この旋回ベアリングは車輪部を垂直軸まわりに回転させ、進行方向の切り替えを容易にします。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の荷重条件に適した剛性を確保しています。車輪は直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、荷重を効率よく支持するとともに回転中の摩擦を低減します。トレッド材は車輪本体と同一材質であり、本体はポリアミド製で重量系の仕様として構成されています。製品の全高は164 mmであり、限られた設置スペースへの組み込みにも配慮した寸法となっています。全高は製品全体の高さを示す値であり、設計時のクリアランス確認に用いることができます。静荷重は1400 kgであり、停止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は速度6 km/hで560 kg、速度4 km/hで700 kgとなっており、走行速度が低いほど許容される動荷重が大きくなる特性を有しています。静荷重と動荷重は使用条件の評価において区別して扱う必要があるため、運用速度と荷重の関係を確認したうえで選定することが重要です。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック