方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400496
商品番号:
4681ITP200P63 SH80XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして開発された産業用製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重性と確実な走行安定性が求められる幅広い用途に適合します。取付部には長方形プレートを採用し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして開発された産業用製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重性と確実な走行安定性が求められる幅広い用途に適合します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器や架台の取付面に対して安定した固定を実現し、設置時の位置決めを容易にします。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、強化版またはステンレス仕様のいずれかで構成されることにより、回転時の円滑性と耐久性を確保しています。ハウジング本体の材質にはスチール(超重量系)を使用し、大荷重下においても十分な剛性を発揮します。旋回ベアリングは水平方向への自由な回転を可能にするとともに、方向ロック機能によって走行方向を必要に応じて固定できるため、直進安定性を高める構造となっています。ホイールは直径200 mmで、回転部に精密ボールベアリングを組み込んでおり、低摩擦かつ安定した回転特性を実現しています。踏面材質にはポリウレタン(鋳造)を採用し、床面への良好なグリップ性と走行時の衝撃吸収性を両立させています。ホイール本体の材質にはアルミニウムを用いることで、軽量性と耐食性を確保しています。これらの構成要素が一体となって製品としての信頼性を高めています。製品全体の高さは240 mmであり、設置空間に制約がある設備においても取り扱いやすい寸法となっています。定格荷重は、静荷重が1400 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて560 kg、速度4 km/hにおいて700 kgです。動荷重は走行速度に応じて変化するため、設計時には使用条件に応じた荷重余裕を十分に考慮することが推奨されます。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック