方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399936
商品番号:
4681UAP200P63 XL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する産業用製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器本体への固定に適した構造となっ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する産業用製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器本体への固定に適した構造となっています。長方形プレートは取付面積を確保しやすく、ボルト締結による安定した設置が可能です。ハウジングの旋回ベアリングは2つのポールレースで構成され、強化版またはステンレス仕様から選択できます。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重条件下でも高い剛性と強度を発揮します。この構造は旋回時の荷重を効率よく受け止めるよう設計されており、旋回動作中の安定性にも寄与します。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリングを組み込んでおり、滑らかで安定した回転を実現します。このベアリングはホイールの回転を支え、長期使用における摩耗の抑制を目的としています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを使用し、床面への追従性と走行性能を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、機械的強度と軽量性のバランスに優れています。全高は240 mmです。この寸法はキャスター取付面から上端までの高さを示し、機器の設置高さや搬送機器の設計に直接影響します。耐荷重仕様として、静荷重は1000 kgです。静荷重は停止状態で支持可能な上限値を示します。動荷重は走行速度によって許容値が変化し、速度6 km/hのとき400 kg、速度4 km/hのとき500 kgとなります。動荷重は走行中の負荷能力を示すため、設計時には想定される速度と荷重を照合し、静荷重の範囲内で使用してください。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック